132H2620
Frekvensomformere
FC-103P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 KW / 10 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter klasse A1 / B
Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
PROFIBUS DP MCA 101, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A3
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.