132H2203
Frekvensomformere
FC-103P75KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW / 100 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Generell bruk I/O
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: C2
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.