132N0767
Frekvensomformere
FC-103P18KT2E20H2TGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 KW / 25 HK, Trefase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter klasse A2
Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: B4
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.