FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

132H3102

Frekvensomformere
FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N560)560 KW / 750 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+nett skjerm
RFI filter klasse A2
Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Nettfrakobling + Sikring
Siste utgave std. SW.
Modbus TCP MCA 122, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: E2H
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 348 kg
Nettovekt 308 kg
Volume 0 l
EAN 5714853319305

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt N560 (N560)560 KW / 750 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E5M IP54/Type 12+nett skjerm
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp T Sikkerstopp
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg 3 Nettfrakobling + Sikring
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B Q Kjøleelement tilgang
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AQ Modbus TCP MCA 122
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse E2H E2H
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103N560T4E5MH2TGC
Typekode del 2 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 560
Høyde [mm] 2000,0
Bredde u/ C-altern [mm] 700,0
Dybde [mm] 510,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 510,0
kVA 686
Strømbrudd NO [W] 11102
Strømbrudd NO [W] 9236
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 990
Periodisk strøm (NO) [A] 1089
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 890
Periodisk strøm (NO) [A] 979
Beregnet bruttovekt [kg] 318.3
Beregnet nettovekt [kg] 318
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103N560T4E5MH2TGC
Modelcode02 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality