132H3103
Frekvensomformere
FC-103N450T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N450)450 KW / 600 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+nett skjerm
RFI filter klasse A2
Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Nettfrakobling + Sikring
Siste utgave std. SW.
Modbus TCP MCA 122, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: E1H
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.