FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

132H2458

Frekvensomformere
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 KW / 450 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI filter klasse A1
Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Nettfrakobling + Sikring
Siste utgave std. SW.
PROFINET MCA 120, MCB-109 I/O, RTC Back-up
MCB-113 ekst. relékort, 24 V DC backup
Rammestørrelse: D7H
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Produktdetaljer

Bruttovekt 200.3 kg
Nettovekt 200 kg
Volume 0 l
EAN 5714853312719

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt N315 (N315) 315 KW / 450 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI støyfilter H4 RFI filter klasse A1
Brems – Sikkerstopp T Sikkerstopp
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg 3 Nettfrakobling + Sikring
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B Q Kjøleelement tilgang
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AL PROFINET MCA 120
B Opsjon B0 MCB-109 I/O, RTC Back-up
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon R MCB-113 ekst. relékort
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon D0 24 V DC backup
Rammestørrelse D7H D7H
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103N315T4E54H4TGC
Typekode del 2 3XQSXXXXALB0CXRXXD0
Eff. 110 % (NO) [KW] 315
Høyde [mm] 1978,0
Bredde u/ C-altern [mm] 420,0
Dybde [mm] 386,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 386,0
kVA 407
Strømbrudd NO [W] 6663
Strømbrudd NO [W] 5703
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 588
Periodisk strøm (NO) [A] 647
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 535
Periodisk strøm (NO) [A] 588
Beregnet bruttovekt [kg] 200.3
Beregnet nettovekt [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103N315T4E54H4TGC
Modelcode02 3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality