FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2628

Frekvensomformere
FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+nett skjerm
RFI filter klasse A2
Sikkerstopp
Grafisk LCP + USB
Belagt PCB, Nettfrakobling + Sikring
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Generell bruk I/O
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: D7H
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 212 kg
Nettovekt 162 kg
Volume 0 l
EAN 5714853314591

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt N200 (N200) 200 KW / 300 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E5M IP54/Type 12+nett skjerm
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp T Sikkerstopp
Kontrollpanel L Grafisk LCP + USB
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg 3 Nettfrakobling + Sikring
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B Q Kjøleelement tilgang
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BK Generell bruk I/O
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse D7H D7H
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103N200T4E5MH2TLC
Typekode del 2 3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 200
Høyde [mm] 1978,0
Bredde u/ C-altern [mm] 420,0
Dybde [mm] 386,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 386,0
kVA 274
Strømbrudd NO [W] 4109
Strømbrudd NO [W] 3561
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 395
Periodisk strøm (NO) [A] 435
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 361
Periodisk strøm (NO) [A] 397
Beregnet bruttovekt [kg] 200.3
Beregnet nettovekt [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103N200T4E5MH2TLC
Modelcode02 3XQSXXXXAXBKCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality