FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Frekvensomformere
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP21/Type 1+nett skjerm
RFI filter klasse A2
Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Sikring
Siste utgave std. SW.
PROFINET MCA 120, Generell bruk I/O
Ingen C1 opsjon, 24 V DC backup
Rammestørrelse: D1H
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovekt 83 kg
Nettovekt 78 kg
Volume 0 l
EAN 5714853307876

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt N160 (N160) 160 KW / 250 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E2M IP21/Type 1+nett skjerm
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp T Sikkerstopp
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg 7 Sikring
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AL PROFINET MCA 120
B Opsjon BK Generell bruk I/O
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon D0 24 V DC backup
Rammestørrelse D1H D1H
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Typekode del 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Eff. 110 % (NO) [KW] 160
Høyde [mm] 901,0
Bredde u/ C-altern [mm] 325,0
Dybde [mm] 378,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 378,0
kVA 218
Strømbrudd NO [W] 3764
Strømbrudd NO [W] 3628
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 315
Periodisk strøm (NO) [A] 346
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 302
Periodisk strøm (NO) [A] 332
Beregnet bruttovekt [kg] 62.3
Beregnet nettovekt [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Modelcode02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality