FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1985

Frekvensomformere
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 kW / 7,5 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Integrert PROFINET
Rammestørrelse: K2
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.9 kg
Nettovekt 3.6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853412860

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Produktserie 280 280
Effektstørrelse P5K5 5,5 kW / 7,5 HK
Spennings- T4 Trefase 380-480 VAC
Kapsling E20 IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Brems og stopp B Bremsechopper
Display X Uten display
Belegg C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Spesialversjon SFS1 Funk.sikkerh. over kom
Software Språkpakke X Standard språkpakke
Styrekort AL Integrert PROFINET
Rammestørrelse K2 K2
Typekode del 1 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 3.9
Beregnet nettovekt [kg] 3.6
Periodisk strøm (HO) [A] 19.2
Periodisk strøm (HO) [A] 19.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 12
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 11
Strømbrudd HO [W] 157.5
kVA 8.3
Eff. 160 % (HO) [KW] 5.5
Høyde [mm] 272.5
Bredde u/ C-altern [mm] 90
Dybde [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-280P5K5T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality