FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

Frekvensomformere
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Integrert PROFINET
Rammestørrelse: K1
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.8 kg
Nettovekt 2.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853413225

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Produktserie 280 280
Effektstørrelse P1K5 1,5 kW / 2,0 HK
Spennings- T4 Trefase 380-480 VAC
Kapsling E20 IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Brems og stopp B Bremsechopper
Display X Uten display
Belegg C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Spesialversjon SFS1 Funk.sikkerh. over kom
Software Språkpakke X Standard språkpakke
Styrekort AL Integrert PROFINET
Rammestørrelse K1 K1
Typekode del 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSFS1XAL
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 2.8
Beregnet nettovekt [kg] 2.5
Periodisk strøm (HO) [A] 5.9
Periodisk strøm (HO) [A] 5.9
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.4
Strømbrudd HO [W] 52.9
kVA 2.6
Eff. 160 % (HO) [KW] 1.5
Høyde [mm] 210
Bredde u/ C-altern [mm] 75
Dybde [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality