FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2987

Frekvensomformere
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
11 kW / 15 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Standard med Modbus
Rammestørrelse: K4
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.17 kg
Nettovekt 8.29 kg
Volume 52.92 l
EAN 5710107990061

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Produktserie 280 280
Effektstørrelse P11K 11 kW / 15 HK
Spennings- T4 Trefase 380-480 VAC
Kapsling E20 IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Brems og stopp B Bremsechopper
Display X Uten display
Belegg C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Spesialversjon SXXX Siste utgave std.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
Styrekort AX Standard med Modbus
Rammestørrelse K4 K4
Produktkode 1 FC-280P11KT4E20H1BXC
Produktkode 2 XXXSXXXXAX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Material Gross Weight 9.17
Material Net Weight 8.29
Intermittent Current (HO) [A] 34.5
Intermittent Current (HO) [A] 34.5
Continuous Current (HO) [A] 23
Continuous Current (HO) [A] 21
Power Loss HO [W] 289.5
kVA 15.9
Power 160% (HO) [KW] 11
Height [mm] 317.5
Width w/ no C options [mm] 133
Depth [mm] 245
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-280P11KT4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality