FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4245

FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvensomformere
FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1 Bakplate
RFI klasse A2 (C3)
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: B1
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 21.95 kg
Nettovekt 21 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427229372

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Produktserie 102 102
Nominell effekt P15K (P15K) 15 KW / 20 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling P21 IP21 / Type 1 Bakplate
RFI støyfilter H2 RFI klasse A2 (C3)
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-102P15KT4P21H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 15
Høyde [mm] 480,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 260,0
kVA 22.2
Strømbrudd NO [W] 392
Strømbrudd NO [W] 392
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7
Beregnet bruttovekt [kg] 23.5
Beregnet nettovekt [kg] 23.2
Material Gross Weight 21.95
Material Net Weight 21
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-102P15KT4P21H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality