FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0004

Frekvensomformere
FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HK, Trefase
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: A3
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 7 kg
Nettovekt 6.47 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427090606

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Produktserie 302 302
Nominell effekt P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 5 380 - 500 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP X Uten lokalt kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. A3 A3
Typekode del 1 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Eff. 160 % (HO) [KW] 7.5
Høyde [mm] 268,0
Bredde u/ C-altern [mm] 130,0
Bredde m/to C-altern [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Strømbrudd HO [W] 225
Strømbrudd HO [W] 225
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16
Periodisk strøm (HO) [A] 25.6
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 14.5
Periodisk strøm (HO) [A] 23.2
Beregnet bruttovekt [kg] 7
Beregnet nettovekt [kg] 6.47
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P7K5T5E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality