FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0011

Frekvensomformere
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K7) 3,7 KW / 5,0 HK, Trefase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: A3
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 7.02 kg
Nettovekt 6.49 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427090750

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Produktserie 302 302
Nominell effekt P3K7 (P3K7) 3,7 KW / 5,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 2 200 - 240 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP X Uten lokalt kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. A3 A3
Typekode del 1 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog GLBL Global
Eff. 160 % (HO) [KW] 3.7
Høyde [mm] 268,0
Bredde u/ C-altern [mm] 130,0
Bredde m/to C-altern [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 220,0
kVA 6.02
Strømbrudd HO [W] 185
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16.7
Periodisk strøm (HO) [A] 26.7
Beregnet bruttovekt [kg] 7.02
Beregnet nettovekt [kg] 6.49
Fabr. fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P3K7T2E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality