FC-302P2K2T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0017

Frekvensomformere
FC-302P2K2T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HK, Trefase
525 - 600 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Uten RFI filter
Bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: A3
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-302P2K2T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.5 kg
Nettovekt 5.97 kg
Volume 27.246 l
EAN 5702427093881

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Produktserie 302 302
Nominell effekt P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 6 525 - 600 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter HX Uten RFI filter
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP X Uten lokalt kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. A3 A3
Typekode del 1 FC-302P2K2T6E20HXBXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Eff. 160 % (HO) [KW] 2.2
Høyde [mm] 268,0
Bredde u/ C-altern [mm] 130,0
Bredde m/to C-altern [mm] 190,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Strømbrudd HO [W] 92
Strømbrudd HO [W] 92
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 4.1
Periodisk strøm (HO) [A] 6.56
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.9
Periodisk strøm (HO) [A] 6.24
Beregnet bruttovekt [kg] 6.5
Beregnet nettovekt [kg] 5.97
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P2K2T6E20HXBXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality