FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0087

Frekvensomformere
FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HK, Trefase
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: A2
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.39 kg
Nettovekt 3.87 kg
Volume 21.569 l
EAN 5702427105157

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Produktserie 302 302
Nominell effekt P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 5 380 - 500 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP X Uten lokalt kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. A2 A2
Typekode del 1 FC-302P1K5T5E20H2BXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Eff. 160 % (HO) [KW] 1.5
Høyde [mm] 268,0
Bredde u/ C-altern [mm] 90,0
Bredde m/to C-altern [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Strømbrudd HO [W] 62
Strømbrudd HO [W] 62
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 4.1
Periodisk strøm (HO) [A] 6.56
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 3.4
Periodisk strøm (HO) [A] 5.44
Beregnet bruttovekt [kg] 4.39
Beregnet nettovekt [kg] 3.87
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P1K5T5E20H2BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality