FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8291

Frekvensomformere
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI klasse A1/B (C1)
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: B1
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 21.7 kg
Nettovekt 20.75 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427369986

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Produktserie 202 202
Nominell effekt P15K (P15K) 15 KW / 20 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Skap E21 IP21 / Type 1
RFI filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
LCP G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse B1 B1
Typekode del 1 FC-202P15KT4E21H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [KW] 11
Eff. 110 % (NO) [KW] 15
kVA 22.2
Strømbrudd NO [W] 392
Strømbrudd NO [W] 392
Strømbrudd HO [W] 291
Strømbrudd HO [W] 291
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 24
Periodisk strøm (HO) [A] 38.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 21
Periodisk strøm (HO) [A] 33.6
Beregnet bruttovekt [kg] 22.4
Beregnet nettovekt [kg] 22.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-202P15KT4E21H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality