7DP-073052-000054006

132L1856

NXP07305-A2L0SSB-A1A2D7D200+FL21+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 730 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3, 2. miljø
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: D2 kort på spor D
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 11

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP07305-A2L0SSB-A1A2D7D200+FL21+MASG+ARFIFF03

Produktdetaljer

Bruttovekt 471 kg
Nettovekt 470 kg
Volume 0 l
EAN 5714853411764

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0730 730 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer L IEC61800-3, 2. miljø
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner B- Fiber+IntegrKontroll+lakk.PCB
Fraktpakke +GSWP Treemballasje
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C D7 (D7)Linjespenningsmåling
Opsjon spor D D2 D2 kort på spor D
Opsjon spor E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL21 FWspr; UK,FI,SE,DK,DE;Nordisk;
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +MASG Nettomformer lisens
Applikasjon +ARFIFF03 Nettomformer NXA, NXI, NXP
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR11 Ramme 11
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-073052
Typekode del 2 -000054006
Salgstekst FR1107305-2L
Modelcode01 NXP07305-A2L0SSB-
Modelcode02 A1A2D7D200
Modelcode03 +FL21+MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Beregnet nettovekt [kg] 470
Beregnet bruttovekt [kg] 471
Motoreffekt lav overlast [kW] 400
Motoreffekt høy overlast [kW] 355
Dimensj. BxHxD [mm] 794X2018X602
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 730
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 650
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-073052
merk hvis fullf. OK
#D/C
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality