7DP-046050-000024630

132H0020

NXP04605-A0N0SSN-A1AFB800C5

NXP04605-A0N0SSN-A1AFB800C5
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 460 amp,IP00
Alfanumerisk display
ingen EMC beskyttelse
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term
C Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EKST+24 V
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 10
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP04605-A0N0SSN-A1AFB800C5

Produktdetaljer

Bruttovekt 239 kg
Nettovekt 238 kg
Volume 0 l
EAN 5714853285945

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset Drive +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0460 460 amp
Kontrolltastatur A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC utslippsnivåer N ingen EMC beskyttelse
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner N- IP54 KontEnh, std/fib.tilk
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon i spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B AF (AF)STO, ATEX term
Option Slot C B8 (B8)3Pt100, +24 V/EKST+24 V
Option Slot D 00 Ingen opsjon
Option Slot E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dokumentasjon språkpreferanse +DLUK Engelsk
System firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialapplikasjon
Parameter innstilt NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL godkjenning +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkjenning NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestørrelse FR10 Ramme 10
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-046050
Typekode del 2 -000024630
Salestext FR1004605-0N
Modelcode01 NXP04605-A0N0SSN-
Modelcode02 A1AFB800C5
Beregnet nettovekt [kg] 238
Beregnet bruttovekt [kg] 239
Motor Power Low Overload [kW] 250
Motor Power High Overload [kW] 200
Dimensions WxHxD [mm] 500X1165X506
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 460
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 385
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-046050-118FQP
Stock Code 7DP-046050
sjekk om fullført OK
Calculated Net Weight 238
Material Gross Weight 239
Material Net Weight 238
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality