7DP-026155-000017820

132H3640

NXP02615-A5T0BSG-A1A2A500CI+QGLM+ARFIFF30

NXP02615-A5T0BSG-A1A2A500CI+QGLM+ARFIFF30
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 261 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Ramme 09
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP02615-A5T0BSG-A1A2A500CI+QGLM+ARFIFF30

Produktdetaljer

Bruttovekt 147 kg
Nettovekt 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853326068

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset Drive +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0261 261 amp
Kontrolltastatur A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering B DC tilkobling
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLM metrisk rørplate
Opsjon i spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Option Slot C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Option Slot D 00 Ingen opsjon
Option Slot E CI (CI)Modbus/TCP
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dokumentasjon språkpreferanse +DLUK Engelsk
System firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +ARFIFF30 Appl sw ARFIFF30 NXP
Parameter innstilt NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL godkjenning +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkjenning NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestørrelse FR09 Ramme 09
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Produktkode 1 7DP-026155
Produktkode 2 -000017820
Salestext FR0902615-5T
Modelcode01 NXP02615-A5T0BSG-
Modelcode02 A1A2A500CI+QGLM
Modelcode04 +ARFIFF30
Calculated Net Weight [kg] 146
Calculated Gross Weight [kg] 147
Motor Power Low Overload [kW] 132
Motor Power High Overload [kW] 110
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X362
Continuous Current (NO) [A] 261
Continuous Current (HO) [A] 205
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-026155-118RAP
Stock Code 7DP-026155
sjekk om fullført OK
Calculated Net Weight 146
Material Gross Weight 147
Material Net Weight 146
Help Counter 1
Plant from Orderline A401
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality