7DP-008755-000017730

132H3671

NXP00875-A5T1SSV-A1A20000E9

NXP00875-A5T1SSV-A1A20000E9
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 87 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 07
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00875-A5T1SSV-A1A20000E9

Produktdetaljer

Bruttovekt 36 kg
Nettovekt 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853326495

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset Drive +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0087 87 amp
Kontrolltastatur A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner V- DirekteKobl. m lakkerte kort
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon i spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Option Slot C 00 Ingen opsjon
Option Slot D 00 Ingen opsjon
Option Slot E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dokumentasjon språkpreferanse +DLUK Engelsk
System firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialapplikasjon
Parameter innstilt NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL godkjenning +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkjenning NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestørrelse FR07 Ramme 07
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Produktkode 1 7DP-008755
Produktkode 2 -000017730
Salestext FR0700875-5T
Modelcode01 NXP00875-A5T1SSV-
Modelcode02 A1A20000E9
Calculated Net Weight [kg] 35
Calculated Gross Weight [kg] 36
Motor Power Low Overload [kW] 45
Motor Power High Overload [kW] 37
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
Continuous Current (NO) [A] 87
Continuous Current (HO) [A] 72
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-008755-118RBZ
Stock Code 7DP-008755
sjekk om fullført OK
Calculated Net Weight 35
Material Gross Weight 36
Material Net Weight 35
Help Counter 1
Plant from Orderline A401
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality