7DP-001252-000093139

132X9377

NXP00125-A2H1SSV-A100D7E9C3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 12 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Ramme 04
B Slot: Ingen opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00125-A2H1SSV-A100D7E9C3+MASG+ARFIFF03

Produktdetaljer

Bruttovekt 6 kg
Nettovekt 5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253246369

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0012 12 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer H IEC61800-3
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner V- DirekteKobl. m lakkerte kort
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B 00 Ingen opsjon
Opsjon spor C D7 (D7)Linjespenningsmåling
Opsjon spor D E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Opsjon spor E C3 (C3)PROFIBUS DP
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens +MASG Nettomformer lisens
Applikasjon +ARFIFF03 Nettomformer NXA, NXI, NXP
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR04 Ramme 04
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-001252
Typekode del 2 -000093139
Salgstekst FR0400125-2H
Modelcode01 NXP00125-A2H1SSV-
Modelcode02 A100D7E9C3
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Beregnet nettovekt [kg] 5
Beregnet bruttovekt [kg] 6
Motoreffekt lav overlast [kW] 5,5
Motoreffekt høy overlast [kW] 4
Dimensj. BxHxD [mm] 128X327X190
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 12
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 9
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-001252
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality