7DP-001122-000018400

132H3712

NXP00112-A2T1SSS-A1A2000000

NXP00112-A2T1SSS-A1A2000000
Vacon NXP - Produktutvalg
230 Vac, 11 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 04
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00112-A2T1SSS-A1A2000000

Produktdetaljer

Bruttovekt 6 kg
Nettovekt 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853327034

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset Drive +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 2- 230 Vac
Strøm 0011 11 amp
Kontrolltastatur A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 1 Integrert bremsechopper
Elektrisk modifisering S Standard 6-puls med choke
Kortmodifikasjoner S- Direktetilkobling / standard
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon i spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Option Slot C 00 Ingen opsjon
Option Slot D 00 Ingen opsjon
Option Slot E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dokumentasjon språkpreferanse +DLUK Engelsk
System firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialapplikasjon
Parameter innstilt NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL godkjenning +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkjenning NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestørrelse FR04 Ramme 04
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Produktkode 1 7DP-001122
Produktkode 2 -000018400
Salestext FR0400112-2T
Modelcode01 NXP00112-A2T1SSS-
Modelcode02 A1A2000000
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Motor Power Low Overload [kW] 2.2
Motor Power High Overload [kW] 1.5
Dimensions WxHxD [mm] 128X327X190
Continuous Current (NO) [A] 11
Continuous Current (HO) [A] 7.8
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-001122-118RE7
Stock Code 7DP-001122
sjekk om fullført OK
Calculated Net Weight 5
Material Gross Weight 6
Material Net Weight 5
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality