7DP-020555-000032726

132H4286

NXP02055-A5T0BSV-A1AFB5BHE9+QGLM+FL21+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 205 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: BH kort på spor D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 08
B Slot: (AF)STO, ATEX term
ATEX: II (2) GD
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP02055-A5T0BSV-A1AFB5BHE9+QGLM+FL21+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Produktdetaljer

Bruttovekt 59 kg
Nettovekt 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853332878

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0205 205 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 5 IP54/NEMA12
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering B DC tilkobling
Kortmodifikasjoner V- DirekteKobl. m lakkerte kort
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLM metrisk rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B AF (AF)STO, ATEX term
Opsjon spor C B5 (B5)3RO(NO)
Opsjon spor D BH BH kort på spor D
Opsjon spor E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Fastvare språkpakke +FL21 FWspr; UK,FI,SE,DK,DE;Nordisk;
Dokumentasjonsnivå +DQCK Hurtigveiledning brukermanual
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialappl.
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GNUL Ingen UL godkjenning
RCM godkjenning +GNCT Ingen RCM godkjenning
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GNKC Ingen koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GNUA Ingen ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GNEA Ingen EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR08 Ramme 08
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-020555
Typekode del 2 -000032709
Salgstekst FR0802055-5T
Modelcode01 NXP02055-A5T0BSV-
Modelcode02 A1AFB5BHE9+QGLM
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +GNUL+GNCT
Modelcode06 +GNKC+GNUA+GNEA
Beregnet nettovekt [kg] 58
Beregnet bruttovekt [kg] 59
Motoreffekt lav overlast [kW] 110
Motoreffekt høy overlast [kW] 90
Dimensj. BxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 205
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 170
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-020555
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality