Viser 23 produkt (er)
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Gir bred kompatibilitet, høy grad av tilgjengelighet, støtte for alle de
viktigste PLC leverandørene og kompatibilitet med fremtidige versjoner.
Rask og effektiv kommunikasjon, transparent installasjon, avansert
diagnose og parametrisering samt automatisk konfigurering av prosessdata
med GSD-filer. Asyklisk parametrisering med PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive
eller Danfoss FC profile state-maskiner, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1
og 2.
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
Grafisk betjeningsenhet LCP102 Opplyst grafisk display med enkel
tekst. Støtter alle språk og tegn. Hurtigmenyen
idriftsetting.Lagre og kopiere parametersett.Online-hjelp for hver
funksjon
VLT® Control Panel LCP 31
Brukervenligt LCP-betjeningspanel til
VLT® HVAC Basic Drive.
Det velstrukturerende menusystem sikrer
hurtig idriftsettelse, og den lett adgang til
dets effektive funksjoner sparer tid, energi og penger.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1
Veggmonteringsplaten gjør det mulig å montere VLT® DriveMotor FCP106
nær motoren. FCP 106 montert med veggmonteringsplaten
oppfyller kravene i EN 61800-3, klasse C2 ved bruk av en skjermet
motorkabel på opptil 2 meter.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2
Adapterplate for hustype MH2 inkl. 4 x festeskruer,
Pakninger FCP / motorkontakt, PE-kontakt for motorplugg
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2
Veggmonteringsplaten gjør det mulig å montere VLT® DriveMotor FCP106
nær motoren. FCP 106 montert med veggmonteringsplaten
oppfyller kravene i EN 61800-3, klasse C2 ved bruk av en skjermet
motorkabel på opptil 2 meter.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3
Motoradapterplate for FCP 106 skap MH3, for montering av VLT på
motor. Må maskineres for tilpasning til motoren
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH3
Veggmonteringsplaten gjør det mulig å montere VLT® DriveMotor FCP106
nær motoren. FCP 106 montert med veggmonteringsplaten
oppfyller kravene i EN 61800-3, klasse C2 ved bruk av en skjermet
motorkabel på opptil 2 meter.