130B0185
Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 5/6/8000 med en FC
frekvensomformer uten å måtte bore nye hull til frekvensomformeren.
Dette gjør det raskt og enkelt å skifte en VLT® 5/6/8000, og siden det
ikke er nødvendig å bore, unngår man spon som skader de elektriske
komponentene.
Følgende VLT® 5/6/8000 kan monteres på adapterplate 130B0185:
IP20 Kompakt: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-
480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-
8011