130B0058
Med adapterplaten kan du erstatte en VLT® 3000 med en FC drive uten å
måtte bore nye hull til frekvensomformeren. Dette gjør det raskt og
enkelt å skifte en VLT® 3000, og siden det ikke er nødvendig å bore,
unngår man spon som skader de elektriske komponentene.
Det er mulig å installere én FC frekvensomformer med eller uten C
option på samme sted som én VLT® 3000.
Følgende VLT® 3000 kan monteres på adapterplate 130B0058:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 med brems, 380/500Volt VLT3006-3008
uten brems
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 med brems, 380/500Volt VLT3006-3008
uten brems
IP54: 220Volt VLT3002-3004 uten brems, 220Volt VLT3004 med brems,
380/500Volt VLT3002-3004 med brems, 380/500Volt VLT3002-3006 uten brems