FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3449

FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvensomformere
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 KW / 25 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: B1
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 22.39 kg
Nettovekt 21.44 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427174931

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Produktserie 102 102
Nominell effekt P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Skap E55 IP55 / Type 12
RFI filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
LCP G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-102P18KT4E55H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 18.5
kVA 26
Strømbrudd NO [W] 465
Strømbrudd NO [W] 465
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 37.5
Periodisk strøm (NO) [A] 41.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 34
Periodisk strøm (NO) [A] 37.4
Beregnet bruttovekt [kg] 22.4
Beregnet nettovekt [kg] 22.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-102P18KT4E55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality