MCC102A80KTME20B
130B2839
MCC102 DU/DT FILTER 200-690 V 90 A IP20
Beskyttelsesgrad: IP20
Nominell effekt (200-240 V): 22 kW
Nominell effekt (380-440 V): 45 kW
Nominell effekt (441-500 V): 55 kW
Nominell effekt (525-550 V): 45 kW
Nominell effekt (551-690 V): 45 kW
Maks. Kontinuerlig nominell strøm: 90 A
Maks. Utgangsfrekvens: 50 Hz
Maks. Effekttap: 130 W
Mål HxBxD: 395 (475) * x 157 x 310 mm
Vekt: 16,2 kg