MCC102A800TME00B
130B2853
du/dt-filter for FC 100/FC 200 og FC300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 500 kW
Nominell effekt (441-500 V): 560 kW
Nominell effekt (525-550 V): 500 kW
Nominell effekt (551-690 V): 630 kW
Maks. Kontinuerlig nominell strøm: 880 A
Maks. Utgangsfrekvens: 50 Hz
Maks. Effekttap: 850 W
Mål HxBxD: 400 x 290 x 283 mm
Vekt: 72 kg