MCC102A645TME00B
130B2851
du/dt-filter for FC 100/FC 200 og FC300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 355 kW
Nominell effekt (441-500 V): 400 kW
Nominell effekt (525-550 V): 315 kW
Nominell effekt (551-690 V): 400 kW
Maks. Kontinuerlig nominell strøm: 658 A
Maks. Utgangsfrekvens: 50 Hz
Maks. Effekttap: 550 W
Mål HxBxD: 350 x 250 x 270 mm
Vekt: 47 kg