MCC102A460TME00B

130B2849

du/dt-filter for FC 100/FC 200 og FC300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 250 kW
Nominell effekt (441-500 V): 315 kW
Nominell effekt (525-550 V): 200 kW
Nominell effekt (551-690 V): 250 kW
Maks. Kontinuerlig nominell strøm: 480 A
Maks. Utgangsfrekvens: 50 Hz
Maks. Effekttap: 398 W
Mål HxBxD: 300 x 250 x 235 mm
Vekt: 36 kg

Produktdetaljer

Bruttovekt 36 kg
Nettovekt 36 kg
Volume 10.998 l
EAN 5710107608997

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality