Viser 69 produkt (er)
MCC101A48KT3E00A
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 22 kW
Nominell effekt (200-240 V): 11 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 48 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 270 W
Mål HxBxD: 530 (667) * X 158 X 258 mm
Vekt: 34 kg
MCC101A62KT3E00A
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 30 kW
Nominell effekt (200-240 V): 15 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 62 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 310 W
Mål HxBxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Vekt: 36 kg
MCC101A75KT3E00A
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 37 kW
Nominell effekt (200-240 V): 18,5 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 75 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 350 W
Mål HxBxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Vekt: 50 kg
MCC101A62KT3E20A
Sinusfilter FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP20
Nominell effekt (380-500 V): 30 kW
Nominell effekt (200-240 V): 15 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 62 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 310 W
Mål HxBxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Vekt: 41 kg
MCC101A2K5T3E00A
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 0,37 – 0,75 kW
Nominell effekt (200-240 V): 0,25 – 0,37 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 2,5 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 60 W
Mål HxBxD: 200 (257) * X 75 X 205 mm
Vekt: 2,5kg
MCC101A4K5T3E00A
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 1,1 – 1,5 kW
Nominell effekt (200-240 V): 0,55 – 0,75 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 4,5 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 70 W
Mål HxBxD: 200 (259) * X 75 X 205 mm
Vekt: 3,3 kg
MCC101A8K0T3E00A
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 2,2 – 3 kW
Nominell effekt (200-240 V): 1,1 – 1,5 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 8 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: Mål HxBxD: 80 W
Vekt: 268 (326) * X 90 X 205 mm
MCC101A10KT3E00A
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 4 kW
Nominell effekt (200-240 V): 2,2 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 10 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 95 W
Mål HxBxD: 268 (323) * X 90 X 205 mm
Vekt: 6,05 kg