MCC101A8K0T3E20A
130B2443
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP20
Nominell effekt (380-500 V): 2,2 – 3 kW
Nominell effekt (200-240 V): 1,1 – 1,5 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 8 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 80 W
Mål HxBxD: 268 (326) * X 90 X 205 mm
Vekt: 5,8 kg