MCC101A62KT3E20A
130B2308
Sinusfilter FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP20
Nominell effekt (380-500 V): 30 kW
Nominell effekt (200-240 V): 15 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 62 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 310 W
Mål HxBxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Vekt: 41 kg