MCC101A62KT3E00A
130B2282
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 30 kW
Nominell effekt (200-240 V): 15 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 62 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 310 W
Mål HxBxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Vekt: 36 kg