MCC101A48KT3E00A
130B2281
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 22 kW
Nominell effekt (200-240 V): 11 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 48 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 270 W
Mål HxBxD: 530 (667) * X 158 X 258 mm
Vekt: 34 kg