MCC101A38KT3E00A
130B2413
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 15-18,5 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 38 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 180 W
Mål HxBxD: 430 (486) * X 150 X 260 mm
Vekt: 17,7 kg