MCC101A2K5T3E00A
130B2404
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 0,37 – 0,75 kW
Nominell effekt (200-240 V): 0,25 – 0,37 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 2,5 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 60 W
Mål HxBxD: 200 (257) * X 75 X 205 mm
Vekt: 2,5kg