MCC101A24KT3E20A
130B2447
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP20
Nominell effekt (380-500 V): 11 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 24 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 150 W
Mål HxBxD: 330 (377) * X 150 X 260 mm
Vekt: 16,9 kg