MCC101A17KT3E20A

130B2446

Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP20
Nominell effekt (380-500 V): 5,5 – 7,5 kW
Nominell effekt (200-240 V): 3 – 3,7 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 17 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 125 W
Mål HxBxD: 268 (322) * X 130 X 205 mm
Vekt: 9,1 kg

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.13 kg
Nettovekt 9.13 kg
Volume 29.23 l
EAN 5702427888395

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality