MCC101A10KT3E20A
130B2444
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP20
Nominell effekt (380-500 V): 4 kW
Nominell effekt (200-240 V): 2,2 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 10 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 95 W
Mål HxBxD: 268 (325) * X 90 X 205 mm
Vekt: 7,1 kg