AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X8062

Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 190amp korrigering, IP54 / Type 12,
RFI klasse A1, Ikke nettstrøm-opsjon
AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Modellkode: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 356 kg
Nettovekt 256 kg
Volume 0 l
EAN 5710107276448

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter AAF
VLT-serien 006 006
Nominell strøm A190 190amp korrigering
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380-480 VAC
Kapsling E54 IP54 / Type 12
RFI støyfilter H4 RFI klasse A1
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Display G Grafisk kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Uten A opsjoner
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjoner MCO CF Aktiv Filter Guard
C1 opsjoner X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse D14 (D14) D14-ramme
Typekode del 1 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Typekode del 2 BXCFXXXDX
Produktstandard GLBL Standard
Beregnet bruttovekt [kg] 273
Beregnet nettovekt [kg] 238
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality