DUT-1500-6-0-P Du/dt 1500A 690V IP00
141F1142
DUT-1500-6-0-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 1500 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 1100 W
Beskyttelsesgrad: IP00
Mål H x B x D: 599 x 480 x 358 mm
Vekt: 190 kg