MCD50084BT5G1X20CV2

175G5530

Dette produktet er utgått.

VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 84A, IP20,

Modellkode: MCD50084BT5G1X20CV2

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.9 kg
Nettovekt 4.9 kg
Volume 28.86 l
EAN 5710107566945

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 5 500
Nominell strøm 0084 84A
Omløp B Med int. omløpskontakor
Fase T Trefase
Nettspenning 5 200-525 VAC
Kapsling G1 Rammestørrelse 1
Reservert X Reservert
IP-klassifisering 20 IP20
Styrespenning CV2 110 VAC og 220 VAC
Typekode del 1 MCD50084BT5G1X20CV2
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50084BT5G1X20CV2
Beregnet bruttovekt [kg] 5.8
Beregnet nettovekt [kg] 4.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality