FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6018

FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HK, 380-480VAC (Trefaset), Std. svart IP66/NEMA4X,
RFI klasse A1/C2, Brems chop. + mek. brems, Omformerdel, lite skap, Uten braketter,
Uten installasjonsboks, Uten bryteropsjon, Uten displaykontakt

Modellkode: FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.5 kg
Nettovekt 5.85 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107248056

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serien 302 302
Nominell effekt P2K2 2,2 kW / 3,0 HK
Nettspenning T4 380-480VAC (Trefaset)
Kapsling B66 Std. svart IP66/NEMA4X
RFI støyfilter H1 RFI klasse A1/C2
Brems S Brems chop. + mek. brems
Maskinvarekonfigurasjon X Omformerdel, lite skap
Braketter X Uten braketter
Gjenger X Uten installasjonsboks
Bryteropsjon X Uten bryteropsjon
Display X Uten displaykontakt
Sensorplugger X Uten sensorplugger
Motorplugg X Uten motorplugg
Nettstrømplugg X Uten nettstrømplugg
Feltbuss-plugg X Uten feltbuss-plug
Reservert X Reservert
A Opsjon A0 Profibus DP
B Opsjon BX Uten B opsjon
Reservert for SW XXXXX Reservert for SW
D Opsjon D0 24VDC back-up inng
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXX
Typekode del 2 A0BXXXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 7.1
Beregnet nettovekt [kg] 6.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality