FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8382

Frekvensomformere
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 KW / 100 HK, Trefase
380 - 500 VAC, IP55 / Type12 Bakplate
RFI klasse A1/B (C1)
Bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: C2
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 65.3 kg
Nettovekt 65 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427371132

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Produktserie 302 302
Nominell effekt P75K (P75K) 75 KW / 100 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 5 380 - 500 VAC
Kapsling P55 IP55 / Type12 Bakplate
RFI støyfilter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse C2 C2
Typekode del 1 FC-302P75KT5P55H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [KW] 75
Effekt 110 % (NO) [KW] 90
Høyde [mm] 770,0
Bredde u/ C-altern [mm] 370,0
Dybde [mm] 335,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 335,0
kVA 102
Strømbrudd NO [W] 1474
Strømbrudd NO [W] 1474
Strømbrudd HO [W] 1232
Strømbrudd HO [W] 1232
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 177
Periodisk strøm (NO) [A] 195
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 160
Periodisk strøm (NO) [A] 176
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 147
Periodisk strøm (HO) [A] 220
Continuous Current (HO) [A] 130
Intermittent Current (HO) [A] 195
Beregnet bruttovekt [kg] 63.08
Beregnet nettovekt [kg] 61.24
Material Gross Weight 65.3
Material Net Weight 65
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P75KT5P55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality