FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2990

Frekvensomformere
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
22 kW / 30 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Standard med Modbus
Rammestørrelse: K5
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Produktdetaljer

Bruttovekt 12.67 kg
Nettovekt 11.53 kg
Volume 60.791 l
EAN 5710107990092

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Produktserie 280 280
Effektstørrelse P22K 22 kW / 30 HK
Spennings- T4 Trefase 380-480 VAC
Kapsling E20 IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Brems og stopp B Bremsechopper
Display X Uten display
Belegg C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Spesialversjon SXXX Siste utgave std.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
Styrekort AX Standard med Modbus
Rammestørrelse K5 K5
Produktkode 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Produktkode 2 XXXSXXXXAX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 11.8
Calculated Net Weight [kg] 11.5
Material Gross Weight 12.67
Material Net Weight 11.53
Intermittent Current (HO) [A] 63.8
Intermittent Current (HO) [A] 63.8
Continuous Current (HO) [A] 42.5
Continuous Current (HO) [A] 40
Power Loss HO [W] 467.5
kVA 29.5
Power 160% (HO) [KW] 22
Height [mm] 410
Width w/ no C options [mm] 150
Depth [mm] 245
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality