134U3024
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
Frekvensomformere
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C3 (200/400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Integrert CAN Open
Rammestørrelse: K1
Andre alternativer i henhold til modellkode
For presis og effektiv motorstyring for maskinkonstruktører i næringsmiddelbransjen, materialhåndtering og foredlingsindustrien er VLT® Midi Drive perfekt. Systemet har gode egenskaper med tanke på styringsytelse, funksjonell sikkerhet og fleksibel feltbusskommunikasjon. VLT® Midi Drive er utformet for å være kompatibel med VLT® 2800. De ytre målene, koblingene, kabellengdene og konfigurasjonsverktøyene sikrer enkel ettermontering i etablerte frekvensomformerpaneler.
Merk: FC 280 inkluderer ikke LCP-display eller Memory Module. Bestill LCP, Memory Module og monteringsadapterplater for VLT 2800 separat som tilbehør.