FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2988

Frekvensomformere
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Standard med Modbus
Rammestørrelse: K4
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.18 kg
Nettovekt 8.3 kg
Volume 52.92 l
EAN 5710107990078

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Produktserie 280 280
Effektstørrelse P15K 15 kW / 20 HK
Spennings- T4 Trefase 380-480 VAC
Kapsling E20 IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Brems og stopp B Bremsechopper
Display X Uten display
Belegg C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Spesialversjon SXXX Siste utgave std.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
Styrekort AX Standard med Modbus
Rammestørrelse K4 K4
Produktkode 1 FC-280P15KT4E20H1BXC
Produktkode 2 XXXSXXXXAX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Material Gross Weight 9.18
Material Net Weight 8.3
Intermittent Current (HO) [A] 46.5
Intermittent Current (HO) [A] 46.5
Continuous Current (HO) [A] 31
Continuous Current (HO) [A] 27
Power Loss HO [W] 393.4
kVA 21.5
Power 160% (HO) [KW] 15
Height [mm] 317.5
Width w/ no C options [mm] 133
Depth [mm] 245
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-280P15KT4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality